Überfallmelder
Lokaler Stummschaltknopf
Die lokale Stummschalttaste von Honeywell Notifier wurde entwickelt, um das Risiko von Fehlalarmen an Orten wie betreuten Seniorenheimen, Studentenwohnheimen und Hochhäusern zu vermeiden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die lokale Alarmquittiertaste von Honeywell Notifier wurde entwickelt, um das Risiko von Fehlalarmen an Orten wie betreuten Seniorenheimen, Studentenwohnheimen und Hochhäusern zu vermeiden. Die lokale Quittiertaste ist ein Schalter mit mehreren Positionen, der nicht nur eine Geräuschprüfung und -unterdrückung, sondern auch eine Deaktivierung der Raucherkennung und die Anzeige der Deaktivierung ermöglicht. Wie bei anderen Funktionen ist sie flexibel konfiguriert, sodass sie an jeden Standort angepasst werden kann.
Eigenschaften und Vorteile:- Durchgängig beste Erfassung
- Vollständig konfigurierbar
- Flexibel und einfach zu installieren
Andere
- Brand
- Honeywell
- Network Connection
- Notifier 21 Dual Input/Single Output Interface
- Product Type
- Silence Button
- Finish
- White
- Gangs
- 1
Andere
- Brand
- Honeywell
- Network Connection
- Notifier 21 Dual Input/Single Output Interface
- Product Type
- Silence Button
- Finish
- White
- Gangs
- 1
- Brand : Honeywell
- Network Connection : Notifier 21 Dual Input/Single Output Interface
- Product Type : Silence Button
- Finish : White
- Gangs : 1