antennas and receivers
GPS Empfänger
Der GPS-Empfänger wird für den Anschluss an die Hauptschaltuhr 583390 verwendet. An einen Funkempfänger können bis zu 10 Zeitschaltuhren angeschlossen werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der GPS-Empfänger wird für den Anschluss an die Hauptschaltuhr 583390 verwendet. An einen Funkempfänger können bis zu 10 Zeitschaltuhren angeschlossen werden.
Merkmale und Vorteile:- Weltweit einsetzbar
- Empfang und Verarbeitung des GPS-Zeitsignals (UTC)
- Bis zu 10 Zeitschaltuhren können an einen Funkempfänger angeschlossen werden (FU 30.00 pro)
- Uhrzeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr übertragen
- Kontroll-LED
- Kompaktes Gehäuse
- Einfache Montage, wandfest und drehbar
- max. Leitungslänge zwischen Empfänger und Zeitschaltuhren 200 m
- Spezifikationen der Verbindungsleitung: 3-adrig, nicht geschirmt, variabler Aderquerschnitt