/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kommunikatoren

    Übertragungsmodul IP/3G EN 54.21

    Auslaufmodell

    Übertragungsmodul IP/3G EN 54.21 in Kunststoffgehäuse mit Antenne. Es ermöglicht eine überwachte Verbindung und die Weiterleitung von Alarmen, Störungen und technischen Meldungen an Leitstellen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Übertragungsmodul IP/3G EN 54.21 in Kunststoffgehäuse mit Antenne. Es ermöglicht eine überwachte Verbindung und die Weiterleitung von Alarmen, Störungen und technischen Meldungen an Leitstellen. Zwei Kommunikationsverbindungen: Primär über TCP/IP und Backup über GPRS/3G. DAL-COM-21 kann entweder als externes Übertragungsmodul oder als IP-Wandler in bereits installierten Brandmeldeanlagen eingesetzt werden.

    Alarmbenachrichtigungen vom DAL-COM-21-Modul über TCP/IP können von Empfangsstationen empfangen werden, die mit einem Empfänger DC09 gem. SIA-Standard ausgestattet sind. DAL-COM-21 verfügt über acht Eingänge für den direkten Anschluss von Relaisausgängen wie z. B. konventionelle Brandmeldeanlagen und vier Fernschaltausgänge. Darüber hinaus können bis zu 4 IP-Kameras direkt angeschlossen werden.

    Zertifizierungen:
    • EN 54.21: 2006 – E-Nr.: 6.390.263 – CPR: 2531-CPR-232.1747