Kommunikatoren
CLSS Pathway
Das Honeywell® CLSS Pathway ist eineeinzigartige Kommunikationsplattform. Siebietet Zwei-Wege- und Dual-SIM-Anbindung mitunterschiedlichen Anbietern pro Land sowie integrierteFunktionen auf der Grundlage der CLSS-Cloud.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das CLSS Pathway unterstützt über Relaisingänge die Anbindung von (Fremd-)Zentralen und Geräten an die leistungsstarken Funktionen der CLSS-Cloud von Honeywell. Damit stellt das Pathway die neueste Gefahrenmeldungstechnologie der Branche dar. Das EN54-21 CLSS Pathway
ermöglicht die Datenübertragung über LTE CAT-M1-Netze und fungiert als Brücke
Bramdmeldesystemen Gefahrenmeldeanlage und der CLSS-Cloud.
Das Gerät stellt einen Pfad vom Standort zur Cloud bereit. Damit ist gewährleistet, dass alle
CLSS-Cloud-Services für den Zugriff auf Brandmeldesystem Sicherheitssystem vor Ort dieselben geprüften
und überwachten Verfahren nutzen.
Merkmale und Vorteile:- LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE
- • Integration mit CLSS zur Überwachung von übertragenen Ereignisdaten über die mobile CLSSApp
- und das CLSS-Webportal
- • Ein-Wege-Kommunikation über redundante Mobilfunkanbieter (Dual-SIM, jede SIM unterstützt
- unterschiedliche Anbieter pro Land) oder Zwei-Wege-Kommunikation mit LAN als primärem und
- redundanten Mobilfunkanbietern als sekundärem Weg
- • Hohe Zuverlässigkeit dank mehrerer Übertragungskanäle (LTE CAT-M1/LAN) und
- redundanter Server
- • Sechs potenzialfreie Relaiseingänge für Ereignismeldungen von der Brandmelderzentrale oder anderen Alarmierungsgeräten
- • Spezielles 5G-fähiges M1-Netz erlaubt dank tiefer Signaldurchdringung den Betrieb in Gebäuden
- • Firmware-Aktualisierung aus der Ferne
- • Mobile CLSS-App unterstützt Push- und E-Mail-Nachrichten
- • Hervorragende Redundanz – Dual-SIM-Gerät, wobei jede SIM unterschiedliche Anbieter pro Land unterstützt. Wenn ein Netz ausfällt, stellt das Kommunikationsmoduleine Verbindung mit dem anderen her
- • Spannungsversorgung direkt über 12- bis 29-Volt-DC-Spannung der Brandmelderzentrale. Zusätzliche
- Batterien, Konverter oder Netzteile sind nichterforderlich
- • Verbindungsüberwachung – einstellbare Störungsmeldungszeit
- • Webbasierte Software und Smartphone-App für Gerätekonfiguration und -verwaltung
- NORMEN
- Das HW-LTE-M-EN54 entspricht EN54-21:2006 Brandmeldeanlagen – Teil 21:
- Übertragungseinrichtungen für Brandund Störungsmeldungen.
- ZULASSUNGEN
- • EN54-21: 2006