/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kommunikatoren

    NX-NCA network display

    NX-NCA series network displays are used to display the events and status of controllers being monitored on current networkcurrent network

    Übersicht
    NX-NCA series network displays are used to display the events and status of controllers being monitored on current network,
    it supports events include “fire alarm”, “startup”, “regulatory”, “feedback”, “failure”,
    “shielding”, etc., query of peripheral information on the monitored controller,
    and it can also confirm, silence, reset and perform device control on the controller being monitored.
    This family of network displays includes two products, NX-NCA-W (supports twisted pair network access) and
    NX-NCA-F (supports fiber network access).