Interfacekarten
Canbus Extension Card
Canbus Extension Card have can-Bus AM-8200 network amplification and repetition card with opt isolated outputs. It can be used to double the distance between two network nodes. They have 8 cards which can be installed along the network.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Canbus Extension Card have can-Bus AM-8200 network amplification and repetition card with opt isolated outputs. It can be used to double the distance between two network nodes. They have 8 cards which can be installed along the network. It can be mounted directly inside the HLSPS25 power supply or inside an AM-8200 power supply.
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden