/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Interfacekarten

    RS 323-IP-Wandler

    Auslaufmodell

    IP-Baugruppen sind Geräte zur Umleitung der seriellen Schnittstelle RS232/422/TCP/UDP der Zentrale an die TG-Grafikverwaltungssoftware über das IP-Protokoll.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IP-Module sind Komponenten zum Weiterleiten von Informationen über die serielle RS-232/422/TCP/UDP-Schnittstelle des Zentralenrechners an die TG-Grafikverwaltungssoftware über das IP-Protokoll. Kompatibel mit 10- und 100-MHz-Ethernet-Netzwerken. Es verfügt über einen seriellen RS-232/422/TCP/UDP-Schnittstelleneingang, einen Ethernet-Anschluss und ein 24-V-Netzgerät.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Es verfügt über einen seriellen RS-232/422/TCP/UDP-Schnittstelleneingang
    • IP-Modul für Netzwerke
    • Die Anschlussverdrahtung umfasst