/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Interfacekarten

    Drucker/serielle Schnittstelle

    Auslaufmodell

    Druckerschnittstelle für Zentralen der AM-Serie (Feuer und Gas) mit 4 zusätzlichen seriellen Ausgängen RS-232/485, jeder wählbar, mit CEIABI- oder MODBUS-Protokoll. In Kombination mit SIB600-OEM zu verwenden. Mit einem Druckerkabel 25-polig.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Druckerschnittstelle für Zentralen der AM-Serie (Feuer und Gas) mit 4 zusätzlichen seriellen Ausgängen RS-232/485, jeder wählbar, mit CEIABI- oder MODBUS-Protokoll. In Kombination mit SIB600-OEM zu verwenden. Mit einem Druckerkabel 25-polig.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Schnittstelle mit mehreren Adressen für Zentralen der AM-Baureihe von NOTIFIER
    • Bietet einen seriellen Ausgang mit 7 Drähten für Drucker
    • Vier serielle Ausgänge mit 3 Leitungen CEI-ABI/MODBUS für den Anschluss an Überwachungssysteme
    • Die Druckausgabe erfolgt in 3 Modi: Online, Protokoll, System