/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    interface cards

    SK-F485C Fiber to SBus Converter

    Auslaufmodell

    SK-F485C fiber to SBus converters offer a seamless conversion from panel SBus connection to fiber and back again.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    SK-F485C fiber to SBus converters offer a seamless conversion from panel SBus connection to fiber and back again. These converters can be mounted using the standoffs on the board in the cabinet of a compatible fire alarm control panel (FACP).

    Features & Benefits:
    • Fiber solution allows one FACP to protect multi-building applications eliminating the monitoring costs of multiple phone lines
    • Eliminates the risk of lightning damage caused by running copper wire between buildings
    • Does not take up an SBus address and allows for long distance location of SBus accessories
    Certifications:
    • UL 864 Listed
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight
    • Brand : Farenhyt|Silent Knight
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten