/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Li-Ionen-Tamer Gen 3 Hub Honeywell

    Auslaufmodell

    Li-Ionen-Tamer Gen 3 Hub Honeywell

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Hub (Honeywell-Version) steht am Anfang der Daisy-Chain-Verbindung der Sensoren und verteilt 12 VDC-Spannung an die Sensoren (Hub - PoE empfängt Strom von PoE/Hub - Direct Power empfängt Strom von einem 12 VDC-Netzteil). Hubs kommunizieren mit dem/den Sensor(en) über CAN-Bus und Relais-Informationen über TCP/IP über Ethernet an den Controller. Hubs erfassen verschiedene Fehler und Alarmbedingungen für Selbstdiagnosefunktionen.Hub - PoE verfügt über zwei RJ45-Anschlüsse für die Daisy-Chain-Verbindungen zu dem/den Sensor(en). Hub - Direct Power verfügt über einen RJ45-Anschluss für die Daisy-Chain-Verbindungen zu dem/den Sensor(en).
    Spezifikationen

    Andere

    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C

    Andere

    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity : 90% RH (non-condensing) %
    • Minimum Operating Humidity : 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0-40 °C