/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Klingeln

    Elektrische Magnetglocke

    Auslaufmodell

    Elektrische Klingeln sind eine Kombination aus einem Miniaturmagneten und einer integrierten Steuerungsschaltung, die eine hervorragende Schallreichweite, eine minimale Stromaufnahme und erhöhte Zuverlässigkeit ermöglicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Elektrische Klingeln sind eine Kombination aus einem Miniaturmagneten und einer integrierten Steuerungsschaltung, die eine hervorragende Schallreichweite, eine minimale Stromaufnahme und erhöhte Zuverlässigkeit ermöglicht. Die verbesserte Ästhetik macht die Glocke für alle Anwendungen geeignet, einschließlich der prestigeträchtigsten Standorte.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Modernes Design
    • Zusammensteckbare Montage
    • Wetterfeste Bausatz-Option
    • Hoher „Ring“-Ausgang
    • Geeignet für alle Standorte
    • Leicht anpassbar
    • Bietet Schutz bis zu IP44C mit wetterfester Option
    • Leicht zu identifizierendes Signal
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS