/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Klingeln

    Elektrische Glocke

    Auslaufmodell

    Die elektrische Glocke ist eine Kombination aus einem Miniaturmagneten und einem integrierten Steuerkreis, die eine hervorragende Schallreichweite, eine minimale Stromaufnahme und eine erhöhte Zuverlässigkeit ermöglicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die elektrische Glocke ist eine Kombination aus einem Miniaturmagneten und einem integrierten Steuerkreis, die eine hervorragende Schallreichweite, eine minimale Stromaufnahme und eine erhöhte Zuverlässigkeit ermöglicht. Die verbesserte Ästhetik macht die Glocke für alle Anwendungen geeignet, einschließlich der prestigeträchtigsten Standorte. Erhältlich in rotem oder grauem Metallgehäuse für die halbbündige und Anbaumontage.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Modernes Design
    • Zusammensteckbare Montage
    • Wetterfeste Bausatz-Option
    • Hoher „Ring“-Ausgang
    • Geeignet für alle Standorte
    • Leicht anpassbar
    • Bietet Schutz bis zu IP44C mit wetterfester Option
    Zertifizierungen:
    • EN 54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS