Klingeln
Alarmwecker der SSM Series
Die Alarmwecker der SSM Series sind lautstarke Schwachstrom-Meldegeräte für den Einsatz in Brand- und Einbruchmeldeanlagen oder anderen Signalisierungsanwendungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Zugelassen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich
- Schwachstromlast
- Hohe dB-Leistung
- Drei Größen verfügbar: 15,24 cm (6 Zoll), 20,32 cm (8 Zoll) und 25,40 cm (10 Zoll) Durchmesser
- AC- und DC-Modelle
- Modelle mit 24 VDC; gepolt für die Verwendung mit Überwachungsschaltungen
- Die Wecker werden direkt auf eine quadratische Standarddose mit 10,16 cm (4 Zoll) montiert.
- Vorverkabelt geliefert
- UL-zertifiziert: S4011
- ULC-zertifiziert: CS549
- Mit FM-Zulassung
- CSFM: 7135-1653:125
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER