Kombi-Signalgeber
Kombi-Signalgeber
Das kombinierte Signalgerät hat eine Kombination aus akustischen und optischen Signalgebern, ist für die Wandmontage und blinkt rot. Der optische Signalgeber ist für quadratische Räume bis zu 7,5 Meter Breite geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die kombinierte Alarmeinrichtung besteht aus einer Kombination aus akustischen und optischen Signalgebern, ist für die Wandmontage und blinkt rot. Der optische Signalgenerator eignet sich für quadratische Räume mit einer Breite von bis zu 7,5 Metern.
Eigenschaften und Vorteile:- Bis zu 7,5 m Breite des Raumes
- Umschaltbar auf 2,5 m Breite des Raumes
- Leuchtdiode-Technologie für geringen Energieverbrauch
- Wählbare periodische Blitzfolge von 1 Hz/0,5 Hz
- EN 54-23 konform
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER