/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    EN54-23 integrierte Blitzleuchte/Warntongeber mit Sockel

    Morley bietet eine per Ringleitungsverdrahtung mit Strom versorgte EN54-23 Blitzleuchte/Warntongeber mit Meldersockel in isolierter Version und nicht isolierter Version an. Die Reichweite wird in analog adressierbaren Brandmeldeanlagen verwendet.

    Übersicht
    Morley bietet per Ringleitungsverdrahtung mit Strom versorgte Blitzleuchten/Warntongeber mit Meldersockel nach EN54-23 der O- & C-Kategorie in isolierter & nicht-isolierter Version an. Für eine schnelle und einfache Installation der Melder von Morley wird ein Standardsockel B501AP benötigt. Verschiedene Tonpegel und Töne lassen sich vom Gerät oder vom Bedienfeld aus anwählen. Die Reichweite wird in analog adressierbaren Brandmeldeanlagen verwendet. Die Geräte dürfen nur an Steuerpulte mit einem kompatiblen, proprietären, analogen, adressierbaren Kommunikationsprotokoll angeschlossen werden. Die Geräte werden per Ringleitungsverdrahtung mit Strom versorgt und über (ein) Kommunikationsprotokoll(e) gesteuert. Der integrierte Meldersockel des Warntongebers ist geeignet für Melder der Serie 200 Advanced & bis zu 159 Adressen sind verfügbar. Diese werden ueber die beiden Drehschalter ausgewaehlt. Die „Zehn“-Stellen reichen von 0 bis 15 und die Einheiten von 0 bis 9.Merkmale & Vorteile:
    • Isolierte &nicht isolierte Version
    • Weißer Sockel, klares Objektiv
    • EN54-23 C- & O-Kategorie
    • Hoch, Standard oder Legacy-Leistung
    • Per Ringleitungsverdrahtung mit Strom versorgt
    • Über Kommunikationsprotokoll gesteuert
    Zertifizierungen:
    • EN54-23:2010
    • CE ZertifikatCertificate-0832-CPD-1816
    • LPCB
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
    • Brand : KAC|Morley-IAS