Kombi-Signalgeber
Adressierbarer, ringbusgespeister kombinierter Meldersockel- Alarmgeber
Ringbusgespeister, adressierbarer akustischer, optischer Meldersockelalarmgeber,weiss
Der Notifier Base Sounder VAD mit Leitungstrenner ist ein qualitativ hochwertiges Loop-betriebenes Gerät, das Gebäudeinsassen auf einen möglichen Brand aufmerksam macht. Die Sirene ist nach EN54-23, der europäischen Norm für visuelle Alarmgeräte, zugelassen. Sie nutzt den Systemsensor B501AP-Sockel für mehr Flexibilität bei der Installation und lässt sich nahtlos in intelligente Systemsensor-Melder integrieren. Wenn die Sirene von der Brandmeldezentrale ausgelöst wird, gibt sie einen kräftigen Signalton und ein intensives Blitzlicht ab, um eine sichtbare und hörbare Warnung zu geben. Durch die Auswahl verschiedener Lautstärken und Töne ist das Gerät ideal für eine Reihe von Anwendungen.
Merkmale und Vorteile:- LED-Technologie mit hoher Leistung sorgt für optimale Lichtleistung und geringen Strombedarf
- Die hocheffiziente Piezoscheibe und das Hornprofil erzeugen eine hervorragende Klangleistung
- Leistungsmerkmale: erweiterte protokollgesteuerte Tonausgabe, Tonauswahl, Gruppenabfrage, unabhängiger Ton oder Stroboskopfunktion
- Automatische Synchronisation von Sounder und Stroboskop
- Großer Kabelzugang
- Kabeleinführung hinten oder an der Oberfläche
- Loop Durchgangsfeder
- Einfache Drehbefestigung auf der universellen B501AP-Basis (positiver "Poke Yoke"-Eingriff)
- Schutz vor unbefugter Demontage
- Optionen für eingebaute Isolierung
- Adressschild für klare Indikation
- Installation an einem einzigen Punkt – spart Zeit, Kosten und Inventar
- Die geringe Stromaufnahme ermöglicht mehr Geräte auf Schleife
- Einstellbare Lautstärkeregelung (auf dem Gerät oder von dem Panel)
- Rotary Räder für klare Adresse Anzeige
- Klare Linse mit rotem Blitz
- EN54-23 Offene Kategorie
- EN54-3
- EN54-17 Kurzschluss-Trennglieder