/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    IQ8Alarm Plus/F visuelles Alarmgerät, weiß/rot

    IQ8Alarm Plus/F visuelles Alarmgerät, weiß/rot

    Übersicht

    adressierbar, vollständig busversorgt und Kurzschluss-/Freischaltungs-resilientes visuelles Alarmgerät (VAD) gemäß EN 54-23, mit rotem Lichtblitz für optische Alarmsignalisierung. Das optische Signalgerät ist für quadratische Signalbereiche W-2.4-5.0 bis W-3.6-8 geeignet. Der optische Signalbereich ist über Tools 8000 in 6 Größen einstellbar. Signalgerät mit flacher Unterlage, geeignet für die Wandmontage. Optional kann IP-Basis Teil Nr. 806202 mit seitlichem Kabeleingang und wetterfestem Schutz installiert werden.

    Funktionen & Vorteile:
    • Vollständig busgeliefertes Alarmgerät
    • Stromschleifen-kompatibel
    • Niedriger Stromverbrauch
    • Bis zu 32 Alarmgeräte pro Stromschleife
    • Jedes Alarmgerät hat einen eingebauten Isolator
    • Eigenschaften des synchronen Triggers
    • optischen Alarms:
    • EN 54-23-konform
    • W Kategorie
    • Signalbereich bis zu 8,0 m Raumbreite für Wandmontage
    • Raumgröße konfigurierbar mit Tools 8000
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER