/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    IQ8Alarm Plus/FSo visuelles Alarmgerät mit Ton, weiß/rot

    IQ8Alarm Plus/FSo visuelles Alarmgerät mit Ton, weiß/rot

    Übersicht

    adressierbare, vollständig busgelieferte und kurzschluss-/offenschaltbeständige kombinierte Feueralarmanlage und visuelles Alarmgerät (VAD) gemäß EN 54-3 & EN 54-23 mit integrierten Signalsignalen und rotem Lichtblitz für akustische und optische Alarmsignalisierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signalisierungstönen, einschließlich DIN-Ton, gemäß DIN 33404 Teil 3. Die Lautstärke kann auf 8 verschiedene Pegel eingestellt werden. Das optische Signalgerät ist für quadratische Signalbereiche W-2,4-5 bis W-3,6-8 geeignet. Der optische Signalbereich ist über Tools 8000 in 6 Größen einstellbar. Signalgerät mit flacher Unterlage, geeignet für die Wandmontage. Optional kann IP-Basis Teil Nr. 806202 mit seitlichem Kabelanschluss und wetterfestem Schutz installiert werden.

    Funktionen & Vorteile:
    • Vollständig busgeliefertes Alarmgerät
    • Stromkreis-kompatibel
    • Niedriger Stromverbrauch
    • Bis zu 21 Alarmgeräte pro Stromschleife
    • Jedes Alarmgerät hat einen eingebauten Isolator
    • Eigenschaften des synchronen Triggers optischen Alarms:
      • EN 54-23 konform
      • W Kategorie
      • Signalbereich bis zu 8,0 m Raumbreite für Wandmontage
      • Raumgröße konfigurierbar mit Tools 8000Akustikalarm: Eigenschaften
        • EN 54-3
        • hoher akustischer Druck
        • Lautstärke programmierbar in 8 Schritten über Werkzeuge 8000
        • 20 verschiedene Signalisierungstöne, einschließlich DIN-Ton
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER