Kombi-Signalgeber
Blitzleuchte der L Series Deckenmontage
Blitzleuchten der L Series sind reich an Funktionen, die dank der geringeren Stromaufnahme und der modernen Ästhetik garantiert die Installationszeiten verkürzen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die gesamte Produktlinie der Decken-Strobes der L Series umfasst eine Vielzahl von Funktionen, die ihre Anwendungsvielfalt erhöhen und gleichzeitig die Installation vereinfachen. Alle Geräte verfügen über ein Plug-in-Design für minimalen Eingriff in die Einbaudose, wodurch Installationen schnell und missgriffsicher verlaufen und gleichzeitig kostspielige und zeitaufwändige Erdschlüsse praktisch eliminiert werden.
Zur weiteren Vereinfachung der Installation verwendet die L Series eine universelle Montageplatte und lässt sich an eine Vielzahl verschiedener Einbaudosen montieren. Mit einer integrierten Kurzschlussfeder können Installateure den Durchgang der Verdrahtung testen, bevor das Gerät installiert wird. Installateure können die Geräte auch einfach an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen anpassen, indem sie vor Ort wählbare Candela-Einstellungen und eine automatische Auswahl des 12- oder 24-Volt-Betriebs verwenden.
Merkmale und Vorteile:- Plug-in-Design für minimalen Eingriff in die Einbaudose
- Manipulationssichere Bauweise
- Automatische Auswahl von 12- oder 24 V-Betrieb bei 15 und 30 Candela
- Vor Ort wählbare Candela-Einstellungen an Deckeneinheiten: 15, 30, 75, 95, 115, 150 und 177
- Universelle Montageplatte für Deckeneinheiten
- Montageplatte Kurzschlussfeder überprüft Verdrahtungskontinuität vor der Installation des Geräts
- Elektrisch kompatibel mit älteren SpectrAlert® und SpectrAlert Advance Geräten
- Nur für Deckenmontage zugelassen
- Kompatibel mit MDL3-Sync-Modul
- UL-zertifiziert: S5512, S4011
- FM-zugelassen, außer für Alarmmodelle: 3057383
- CSFM: 7125-1653:0504, 7135-1653:0503
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Strobe
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Strobe
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Mounting Type : Ceiling
- Product Type : Strobe