/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    LED-Blitzleuchte der L Series für Deckenmontage

    Die LED-Blitzleuchten der L Series verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die die Anwendungsvielfalt erhöhen, die Installation vereinfachen und die Wirtschaftlichkeit bei geringerer Stromaufnahme und moderner Ästhetik maximieren.

    Übersicht

    Die LED-Blitzleuchten der L Series von System Sensor verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die die Anwendungsvielfalt erhöhen, die Installation vereinfachen und die Wirtschaftlichkeit bei geringerer Stromaufnahme und moderner Ästhetik maximieren. Die LED-Beleuchtungstechnologie bietet im Vergleich zu älteren Xenon-Lampen eine deutlich geringere Stromaufnahme über den gesamten Candela-Bereich. Dies verbessert die Designflexibilität für Signalgeberstromkreise und reduziert gleichzeitig den Stromversorgungsbedarf, was einfachere und kostengünstigere Installationen ermöglicht.

    Alle Geräte verfügen über ein Plug-in-Design mit minimalem Eingriff in die Montagedose, wodurch Installationen schnell und missgriffsicher sind und gleichzeitig kostspielige und zeitaufwändige Erdschlüsse praktisch eliminiert werden. Um die Installation weiter zu vereinfachen und die Geräte vor Bauschäden zu schützen, verfügt die L-Serie bei allen Modellen über eine universelle Montageplatte mit integrierter Kurzschlussfeder, sodass Installateure die Kontinuität der Verdrahtung prüfen können, bevor das Gerät installiert wird. Installateure können die Geräte auch leicht an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen anpassen, indem sie Candela, Ton und Lautstärke mit Drehschaltern vor Ort einstellen können.

    Darüber hinaus bietet die L Series von System Sensor mit LED-Benachrichtigung eine neue diagnostische Prüfpunktfunktion, die es Ihnen ermöglicht, die Gerätespannung mit einem digitalen Spannungsmessgerät (DVM) zu messen, ohne das Gerät von der Wand oder der Decke zu entfernen. Die DVM-Prüfpunkte sind diskret an der Vorderseite des Meldegeräts angebracht, was eine schnellere Fehlerbehebung und End-of-Line(EOL)-Sicherheitsprüfung ermöglicht und gleichzeitig das Risiko, Geräte bei der Fehlerbehebung zu verlegen oder zu beschädigen, erheblich verringert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • LED-Technologie sorgt für geringere Stromaufnahme
    • Digitales Spannungsmessgerät (DVM), Diagnoseprüfpunkte für Alarmsirenen mit Blitzleuchte und Blitzleuchten
    • Gemeinsame Ästhetik für die gesamte Plattform der L Series
    • Standard- und kompakte Größen
    • Manipulationssichere Konstruktion
    • Vor Ort wählbare Candela-Einstellungen bei Wandgeräten: 15, 30, 75, 95, 110, 135 und 185
    • Vor Ort wählbare Candela-Einstellungen an Deckengeräten: 15, 30, 75, 95, 115, 150 und 177
    • Drehschalter für Candela-Auswahl
    • Die Montageplatte ist steckbar, um die Installation zu erleichtern, und verfügt über Kurzschlussfedern, um die Kontinuität der Verdrahtung zu überprüfen.
    • Elektrisch kompatibel mit älteren SpectrAlert-, SpectrAlert Advance-Geräten und Geräten der L Series
    • Synchronisierung durch Verwendung von UL-zugelassenen Netzgeräten, die das Sync-Protokoll und die Sync-Baugruppe MDL3 von System Sensor unterstützen
    • Erhältlich in rot und weiß mit der Kennzeichnung FIRE, ALERT, Plain, FUEGO und zweisprachig
    • Erhältlich in Standard- und Kompaktausführung
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S5512-S4011
    • ULC-zertifiziert: S5512-S4011
    • Mit FM-Zulassung: 3057072-FM23FPUS0195
    • CSFM: 7300-1653:0525; 7135-1653:0503; 7135-1653:0526
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Strobe
    • Mounting Type : Ceiling