/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    Wand-Blitzleuchte der L Series

    Auslaufmodell

    Blitzleuchten der L Series sind reich an Funktionen, die dank der geringeren Stromaufnahme und der modernen Ästhetik garantiert die Installationszeiten verkürzen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Blitzleuchten der L Series haben unzählige Funktionen, die dank der geringeren Stromaufnahme und der modernen Ästhetik garantiert die Installationszeiten verkürzen. Mit weißen und roten Kunststoffgehäusen, Wand- und Deckenmontageoptionen, Standard- und Kompaktgeräten sowie einfachen, FIRE- und FUEGO-gedruckten Geräten können diese Blitze praktisch jede Anwendungsanforderungen erfüllen.

    Alle Geräte verfügen über ein Plug-in-Design mit minimalem Eindringen in die Einbaudose, wodurch Installationen schnell und missgriffsicher sind und gleichzeitig kostspielige und zeitaufwändige Erdschlüsse praktisch eliminiert werden. Zur weiteren Vereinfachung der Installation verwenden die Blitzleuchten der L Series eine universelle Montageplatte, damit Installateure sie an einer Vielzahl von Einbaudosen montieren können. Mit einer integrierten Kurzschlussfeder können Installateure den Durchgang der Verdrahtung testen, bevor das Gerät installiert wird.

    Merkmale und Vorteile:
    • Plug-in-Design für minimalen Eingriff in die Einbaudose
    • Manipulationssichere Bauweise
    • Automatische Auswahl von 12- oder 24 V-Betrieb bei 15 und 30 Candela
    • Vor Ort wählbare Candela-Einstellungen an Deckeneinheiten: 15, 30, 75, 95, 110, 135 und 185
    • Universelle Montageplatte für Deckeneinheiten
    • Montageplatte Kurzschlussfeder überprüft Verdrahtungskontinuität vor der Installation des Geräts
    • Elektrisch kompatibel mit älteren SpectrAlert® und SpectrAlert Advance Geräten
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S5512- S4011
    • ULC-zertifiziert
    • FM-zugelassen
    • CSFM-zugelassen: 7125-1653:0504- 7135-1653:0503
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Mounting Type : Wall
    • Product Type : Strobe