/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kombi-Signalgeber

    Optisch-akustische Anzeige

    Auslaufmodell

    Die optische/akustische Identifikationsanzeige ist kompakt und verfügt über eine Kombination aus Leuchtdioden-Blitzlicht und 100 dB-Summer. Sie sind für den Einsatz in den explosionsgeschützten Bereichen 0, 1 und 2 zertifiziert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die optische/akustische Identifikationsanzeige ist kompakt und verfügt über eine Kombination aus Leuchtdioden-Blitzlicht und 100 dB-Summer. Sie sind für den Einsatz in den explosionsgeschützten Bereichen 0, 1 und 2 zertifiziert. Sie verfügen über superhelle LEDs für alle Anwendungen mit einstellbarer Lautstärke und können als kombinierte Einheit oder im Einzelbetrieb betrieben werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kombination aus LED-Blitzlicht und Summer
    • Kompaktes Design
    • Superhelle LEDs für alle Anwendungen
    • Einstellbare Lautstärke
    • Geringe Leistungsaufnahme
    • Selbstsynchronisierendes akustisches Signal mit zwei verschiedenen Tönen
    • Schutzart IP 65
    Zertifizierungen:
    • ATEX
    • EN 54-3
    • EN 54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals
      • ATEX; IECEx; FM; GOST-R

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals
      • ATEX; IECEx; FM; GOST-R
    • Brand : Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals : ATEX; IECEx; FM; GOST-R