/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Kombi-Signalgeber

    S-Cubed Optisches Alarmgerät

    S-Cubed bietet ein umfassendes Sortiment an ringbusversorgten Alarmgebern mit integriertem Sprachalarm und EN54-23-zertifizierten optischen Alarmen.

    Übersicht

    S-Cubed bietet ein umfassendes Sortiment an ringbusgespeisten Alarmgebern mit integriertem Sprachalarm und EN 54-23-zertifizierten optischen Alarmen. Dank der flexiblen Konfiguration der Zentralen von Gent by Honeywell kann dieses Gerät mit Ringbus eine differenzierte Kombination aus akustischen und optischen Alarmen für die Alarmierung und allgemeine Evakuierung bereitstellen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Der sehr niedrige Stromverbrauch bedeutet, dass das Vigilon System mehr Warntongeber und VADs im oberen Leistungsbereich auf dem Ringbus bietet als jeder andere Hersteller
    • Jeder Ringbus kann bis zu 200 akustische Sprachalarmgeber, 100 optische Alarmgeräte (VADs) und bis zu 70 kombinierte Warntongeber-VADs unterstützen
    • EN 54-23 VADs mit einstellbarer Lichtabdeckung, die an die Warntongeberleistung angepasst ist
    • Umweltschutz-Reihe mit Schutzart IP66
    • Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar
    • Sprach- und Tonmodi können im selben Warntongeber frei konfiguriert werden
    • Aktive Hintergrundüberwachung von Warntongeber- und VAD-Schaltkreisen
    • Einstellen der Lautstärke des Warntongebers über das Inbetriebnahme-Tool, die Zentrale oder die HandiLink-Infrarot-Fernsteuerung
    Zertifizierungen:
    • LPCB-zugelassen nach EN 54-3, EN 54-23 und EN 54-17
    • EN 54-23:2010, EN 54-17
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent