/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    Akustischer Sprachalarmgeber VAD der S-Cubed Series

    Auslaufmodell

    Das VAD mit akustischem Sprachalarmgeber ist in Weiß oder Rot erhältlich und hat eine Betriebstemperatur von -10 °C bis +50 °C. Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das VAD mit akustischem Sprachalarmgeber ist in Weiß oder Rot erhältlich und hat eine Betriebstemperatur von -10 °C bis +50 °C. Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar. Der Lautstärke der Hupe kann über das Inbetriebnahme-Tool, das Bedienfeld oder die HandiLink-Infrarot-Fernbedienung eingestellt werden

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar
    • Sprach- und Tonmodi können im selben Warntongeber frei konfiguriert werden
    • Aktive Hintergrundüberwachung von Warntongeber- und VAD-Schaltkreisen
    • Einstellen der Lautstärke des Warntongebers über das Inbetriebnahme-Tool, die Zentrale oder die HandiLink-Infrarot-Fernsteuerung
    Zertifizierungen:
    • LPCB
    • EN54-3 Anhang C
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent