/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    Wetterfeste 2-adrige SpectrAlert® Advance Alarmsirene mit Blitzleuchte für Wandmontage

    Auslaufmodell

    Die SpectrAlert® Advance Alarmsirene mit Blitzleuchte verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die die Anwendungsflexibilität erhöhen und die Installation vereinfachen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die SpectrAlert® Advance Alarmsirene mit Blitzleuchte verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die die Anwendungsflexibilität erhöhen und die Installation vereinfachen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Wetterfest nach NEMA 4X, IP56 zertifiziert nach UL1638 (Blitzleuchte) und UL464 (Alarmsirene)
    • Kompatibel mit dem Synchronisierungsprotokoll und den Legacy-SpectrAlert-Produkten von System Sensor.
    • Vor Ort wählbare Candela-Einstellungen: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 und 185
    • Automatische Auswahl des 12- oder 24-Volt-Betriebs bei 15 und 15/75 Candela
    • Drehschalter für Sirenenton und drei Lautstärkewahlmöglichkeiten
    • Alarmsirene mit einer Leistung von 88+ dBA bei 16 V
    • Geeignet für Temperaturen von -40 °F bis 151 °F
    • Universelle Montageplatte mit eingebauter Kurzschlussfeder, die den Durchgang der Verdrahtung vor der Installation der Geräte prüft
    • Plug-in-Design mit minimalem Eingriff in die Montagedose
    • Manipulationssichere Konstruktion
    • Zertifiziert für Wandmontage
    Zertifizierungen:
    • ULC-zertifiziert
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Horn Strobe

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Mounting Type : Wall
    • Product Type : Horn Strobe