Kombi-Signalgeber
Wetterfeste Wandblitzleuchte SpectrAlert® Advance
SpectrAlert® Advance Blitzleuchten verfügen über viele Funktionen, die die Anwendung flexibler machen und die Installation vereinfachen, wie z. B. vor Ort wählbare Einstellungen wie Candela und die automatische Auswahl zwischen 12- und 24-V-Betrieb.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Blitzleuchtee der SpectrAlert® Advance-Serie sind ideal für die Warnung hörgeschädigter Personen während eines Notfalls. Sie haben vor Ort wählbare Candela-Einstellungen, einschließlich 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 und 115 Candela. Modelle mit hohem Candela-Wert haben die vor Ort wählbaren Einstellungen 135, 150, 177 und 185 Candela. Sie verfügen über ein Plug-in-Design mit minimalem Eingriff in die Montagedose, wodurch Installationen schnell und missgriffsicher sind und gleichzeitig kostspielige und zeitaufwendige Erdschlüsse praktisch eliminiert werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Wetterfest gemäß NEMA 4X, IP56
- Kompatibel mit dem Synchronisierungsprotokoll und den Legacy-SpectrAlert-Produkten von System Sensor.
- Vor Ort wählbare Candela-Einstellungen: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 und 185
- Automatische Auswahl des 12- oder 24-Volt-Betriebs bei 15 und 15/75 Candela
- Universelle Montageplatte mit eingebauter Kurzschlussfeder, die die Durchgangsverdrahtung vor der Installation der Geräte prüft
- Plug-in-Design mit minimalem Eingriff in die Montagedose
- UL-zertifiziert: S3593
- ULC-zertifiziert
- CSFM: 7300-1653:187
- FM: 3023572
- MEA: MEA452-05-E
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Wall
- Product Type
- Strobe
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Wall
- Product Type
- Strobe
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Mounting Type : Wall
- Product Type : Strobe