/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    Warntongeber mit Sprachfunktion

    Auslaufmodell

    Die energieefizienten stimmverstärkten Produkte mit Warntongeber mit Adresskodierung und Blitzleuchten liefern akustische und optische Alarmsignale und sind für den Einsatz in analogen Brandmeldeanlagen mit Adresskodierung von Gent vorgesehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der energiesparende, mit Adresskodierung ausgestattete, sprachgestützte Warntongeber und die kombinierten Blitzleuchte-Produkte liefern akustische und optische Alarmsignale und sind für den Einsatz in analogen und mit Adresskodierung ausgestatteten Gent-Brandmeldesystemen konzipiert.

    Die S3-Geräte werden mit Standard-Sprachnachrichten zusammen mit der Warngeber- und Blitzleuchte-Option geliefert. Die Geräte werden während der Inbetriebnahme so konfiguriert, dass sie gemäß den standortspezifischen Anforderungen betrieben werden. Die Geräte werden entweder mit einer tiefen Basis (40 mm) oder einer flachen Basis (25 mm) geliefert und Angebote Schutzart IP55C bzw. IP31C. Das Systemsortiment ist nur mit tiefer Basis lieferbar.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent