/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kombi-Signalgeber

    Wand-Blinkleuchte

    Auslaufmodell

    Die drahtlose Agile™ Brandmeldeanlage ist eine neue Plattform für drahtlose Brandmeldegeräte. Sie eignet sich für alle Anwendungen, bei denen drahtgebundene Brandmeldegeräte aus wirtschaftlichen oder ästhetischen Gründen ausscheiden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die drahtlose Agile™ Brandmeldeanlage ist eine neue Plattform für drahtlose Brandmeldegeräte. Sie eignet sich für alle Anwendungen, bei denen drahtgebundene Brandmeldegeräte aus wirtschaftlichen oder ästhetischen Gründen ausscheiden. Die neue Drahtlosplattform basiert auf der robusten MESH-Netzwerktechnologie, die REDUNDANTE Kommunikationswege zu jedem Drahtlosgerät bereitstellt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 0,5 Hz rot blinkende VAD mit bis zu 350 mc Reichweite
    • Gleichbleibende Klangleistung wie bei kabelgebundenen Warntongebern 100 dBA Spitzenschalldruckpegel
    • 32 benutzerseitig einstellbare Töne, durch Agile IQ
    • Dynamische Tonauswahl durch Advanced Protocol-Befehle
    Zertifizierungen:
    • EN54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • sounder
    • Mounts To
      • Wall
    • Color
      • Red; White

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • sounder
    • Mounts To
      • Wall
    • Color
      • Red; White
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Mounting Type : Wall
    • Product Type : sounder
    • Mounts To : Wall
    • Color : Red; White