Sirenen und Signalgeber
Adressierbarer Morley-IAS-Protokoll Wandmontierter Warntongeber
Die Reihe der smarten audio-visuellen wandmontierten Warntongeber werden an ein analoges adressierbares Brandmeldesystem angeschlossen. Die Warntongeber werden über den Ringbus mit Strom versorgt und über die Kommunikationsprotokoll(e) gesteuert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Reihe der smarten audio-visuellen wandmontierten Warntongeber sind für den Anschluss an ein analoges adressierbares Brandmeldesystem vorgesehen. Die Geräte dürfen nur an Steuerpulte mit einem kompatiblen, proprietären, analogen, adressierbaren Kommunikationsprotokoll angeschlossen werden. Die Warntongeber werden über den Ringbus mit Strom versorgt und über die Kommunikationsprotokoll(e) gesteuert. Die Signalgeber verfügen über drei Lautstärkestufen und 32 Signaltöne. Modelle (MI-WSO-XX-I, MI-WSS-XX-I, MI-WST-XX-I) mit dem Zeichen „I“ nach dem Kunden-ID-Code sind in eine integrierte Isolierung integriert, die einen Kurzschlussschutz des Ringbusses bietet. Es stehen bis zu 159 Adressen zur Verfügung. Diese werden über die beiden Drehschalter ausgewählt. Die zehn Ziffern reichen von 0 bis 15, und die Einheiten von 0 bis 9.
B501AP Sockel ermöglichen es dem smarten AV-Bereich, eine gemeinsame Installationsbasis zu nutzen, was zu reduzierten Inventarkosten führt. Die smarte audiovisuelle Reihe besteht aus Warntongebern, Strobes und Warntongeber-Strobes sowohl für Wandmontage als auch für Melderkonfiguration. Ein Hauptmerkmal der neuen Produktfamilie ist, dass sowohl die wandmontierten Geräte als auch die Meldersockelgeräte den neuen fortschrittlichen B501AP-Sockel der Serie 200 verwenden, wodurch die Anzahl der separaten Teile reduziert wird, die aufgefüllt und verwaltet werden müssen.
Merkmale &Vorteile:- Größere Flexibilität der Installation
- Ringbus gespeist mit Energieversorgung mit geringer Stromaufnahme
- Tonwahl und Ausgangsstufen, die vom Schaltschrank dem Status des Alarms entsprechend eingestellt werden können
- Optionen für Spülung, Oberfläche und wasserdichten Montagesockel
- Ringbusadresse mit den vertrauten Drehschaltern
- EN54-03
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- Product Type
- Intelligent Wall Mounted Sounder
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- Product Type
- Intelligent Wall Mounted Sounder
- Brand : KAC|Morley-IAS
- Product Type : Intelligent Wall Mounted Sounder