/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sirenen und Signalgeber

    ASWP Weatherproof Horn Strobe

    Auslaufmodell

    The ASWP Weatherproof Horn Strobes consists of 24 V, square horn strobes for use with a WPBB R Weatherproof Back Box in outdoor and extreme environment applications. The Weatherproof Horn Strobes are wall mount device.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Wheelock ASWP Weatherproof Horn Strobes consists of 24 V, square horn strobes for use with a WPBB R Weatherproof Back Box in outdoor and extreme environment applications. The Weatherproof Horn Strobes are wall mount device. The strobe is listed as 75 cd on axis at -31°F ( 35°C). Choose between continuous horn or temporal pattern (Code 3) tone when constant voltage from the fire alarm control panel (FACP) is applied. Each tone has three field selectable volume levels. Synchronize these horn strobes with the SM (single) or DSM (dual) modules or a compatible control panel. The audible response can be silenced while maintaining strobe activation, a requirement in some jurisdictions.

    Features & Benefits:
    • 24 VDC, filtered or unfiltered
    • Wall Mount Device
    • Selectable continuous horn or temporal (Code 3) tones each with three selectable volume settings
    • Synchronize with SM and DSM modules
    • Cost efficient two wire operation with low profile design
    Certifications:
    • UL
    • CSFM
    • NFPA
    • NYC/MEA
    • ANSI
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER