/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    horns and sounders

    Abwärtskompatibler Warntongeber

    Auslaufmodell

    Der S2IP-SN-W3 von Gent ist ein abwärtskompatibler Ersatz für den 34203 3-Wege-Warntongeber.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der S2IP-SN-W3 von Gent ist ein abwärtskompatibler Ersatz für den 34203 3-Wege-Warntongeber.

    Die S-Cubed-Alarmgeber umfassen Tonsignale und Blitzleuchte-Effekte in einer Reihe von Alarmgebern. Das Sortiment bietet alle Varianten in der Wahl zwischen 2 Farben Rot oder Weiß mit entweder einer flachen Basisversion, die nach IP31 abgedichtet ist, oder einer tiefen Basisversion, die nach IP55 abgedichtet ist. Alle kompakten Warntongeber haben die Option einer integrierten Blitzleuchte, die vollständig mit Ringbus versorgt wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 103 dBA Ausgang +/- 2 dBA
    • Betriebsabstand der IR-Steuerung: 3 m
    • 4 Sprachphrasen und Glockenton standardmäßig lieferbar
    • Betriebsspannung: 10,8 – 28,8 V (kompatibel mit 12- oder 24-V-Systemen)
    • Schutzart IP55
    • 32 Töne lieferbar
    • Warntongeber entspricht EN 54 Pkt.3
    Zertifizierungen:
    • EN 54 Teil 3 (außer akustische Sprachalarmgeber)
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten