/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Piezo-Alarmsirene für den Innenbereich

    Auslaufmodell

    Die Piezo-Alarmsirenen für den Innenbereich verfügen über ein einzigartiges, schwenkbares Gehäusedesign. Es sind die ersten Warntongeber in der Branche, die vor der Installation nicht zerlegt werden müssen. Einbau in eine Standard-Doppelsteckdose.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Piezo-Alarmsirene für den Innenbereich hat ein schwenkbares Kunststoffgehäuse. Dies macht die Installation so einfach wie möglich. Öffnen Sie einfach das Gehäuse und lassen Sie die Gehäusevorderseite nach unten klappen. Befestigen Sie die Gehäuserückseite an der Wand und stellen Sie alle erforderlichen Kabelverbindungen her, bevor Sie die Gehäusevorderseite wieder an nach oben klappen und das WAVE2EX einrasten lassen. Das Kunststoffgehäuse ermöglicht es Ihnen, die Innenalarmsirene flach an einer Wand, in einer Ecke oder sogar an der Decke zu montieren. Der Klemmenblock in der Alarmsirene erleichtert auch die Verdrahtung. Die Gehäuserückseite ist sogar mit einem Kanal versehen, so dass Sie Ihre Kabel problemlos verlegen können, ohne dass die Installation der Alarmsirene beeinträchtigt wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Patentiertes Gehäusedesign
    • Aufklappbarer Gehäusedeckel für eine schnellere Installation
    • Eck- oder Deckenmontage ohne zusätzliche Halterungen oder Hardware
    • Gehäuserückseite mit Kabelkanal
    • Einfacher Klemmblockanschluss
    Zertifizierungen:
    • CE-zertifiziert
    • UL-zertifiziert
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security