/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Alarmsirenen der L Series

    Auslaufmodell

    Die Alarmsirenen der L Series wurden entwickelt, um die Installation von Primär- und Sekundärsignalen für Brand- und Sicherheitsanwendungen zu vereinfachen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die L-Series von System Sensor bietet die vielseitigste und am einfachsten zu bedienende Serie von Alarmsirenen in der Branche mit geringerer Stromaufnahme und moderner Ästhetik. Die Wandalarmsirenen der L-Series verfügen über eine Vielzahl von Merkmalen, die ihre Anwendungsvielfalt erhöhen und gleichzeitig die Installation vereinfachen. Alle Geräte verfügen über ein Plug-in-Design mit minimalem Eingriff in die Montagedose, wodurch Installationen schnell und missgriffsicher sind und gleichzeitig kostspielige und zeitaufwendige Erdschlüsse praktisch eliminiert werden. Mit weißen und roten Kunststoffgehäusen in Standard- und Kompaktgrößen können die Alarmsirenen der L-Series von System Sensor praktisch alle Anwendungsanforderungen erfüllen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Betrieb mit 12 und 24 V
    • Drehschalter für Sirenenton- und drei Lautstärke-Auswahlmöglichkeiten
    • Zeitliche und nicht-zeitliche Töne
    • Alarmsirene mit einer Nennleistung von 88+ dBA bei 16 V
    • Sabotagesichere Konstruktion
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert S4011
    • UL-zertifiziert S5512
    • ULC-zertifiziert
    • FM 3057383-zugelassen
    • FM 3057072-zugelassen
    • CSFM-Zertifizierung 7135-1653:0504
    • CSFM-Zertifizierung 7135-1653:0503
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn