/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Sonos Schalldiffusor mit langem Sockel

    Auslaufmodell

    Alarmausrüstung oder Brandsicherheitssysteme, bei denen Schalldiffusoren eine wesentliche Rolle spielen und die es ermöglichen, die Personen in einem Gebäude über die Notwendigkeit einer Evakuierung zu informieren und sie so zu schützen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Alarmausrüstung oder Brandsicherheitssysteme, bei denen Schalldiffusoren eine wesentliche Rolle spielen und die es ermöglichen, die Personen in einem Gebäude über die Notwendigkeit einer Evakuierung zu informieren und sie so zu schützen. Die Evakuation wird durch das Arbeitsrecht sowie durch die Sicherheitsvorschriften zum Schutz vor Brandgefahren in öffentlich zugänglichen Einrichtungen vorgeschrieben. Die Schalldiffusoren unterscheiden sich durch ihre Leistung, die Art der Signale oder Meldungen, ihren Schutzgrad sowie gegebenenfalls durch ein zusätzliches Lichtsignal (Binklicht). Die Feueralarmgeräte der IQ8S-Serie sind NF- und CE-zertifiziert (DPC). Sie entsprechen der Norm EN 54-3 mit Schall gemäß der Norm NFS-32-001.

    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    • NFS 32-001
    • CE