/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sirenen und Signalgeber

    Loudspeaker Horn

    Auslaufmodell

    The aluminum surface of the loudspeaker should be regularly treated with paint at the same interval as with other similar outdoor equipment.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The aluminum surface of the loudspeaker should be regularly treated with paint at the same interval as with other similar outdoor equipment. For optimum performance, always use the correct voltage / power and operate within the frequency limits as stated. The loudspeaker should be checked on a regular basis to avoid any buildup of debris.

    Features & Benefits:
    • Maintenance free model delivered with permanent encapsulated cable, not to be opened
    • Connect according the required tapping
    • To change the position of the loudspeaker, please adjust the bracket (by loosening / tightening the screws) as required.
    Certifications:
    • 17 ATEX 9535X
    Spezifikationen

    Andere

    • Product Type
      • Speaker

    Andere

    • Product Type
      • Speaker
    • Product Type : Speaker