/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Opal Adressierbarer Wandsirene

    Auslaufmodell

    Notifier Opal Addressable Wall Sounder ist ein roter, adressierbarer, wandmontierter, schleifengespeister Schallgeber. Der Schallgeber verfügt über eine eingebaute Schleifenisolierung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Notifier Opal Addressable Wall Sounder ist ein adressierbarer, wandmontierter, loop-gespeister Schallgeber mit 32 Tönen. Der Schallgeber verfügt über eine eingebaute Schleifenisolierung. Hochwertiges, schleifenbetriebenes Gerät, das entwickelt wurde, um Gebäudenutzer vor einem Notfall zu warnen. Er zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Installation und Steuerung aus und wird über die Schleifenverkabelung von der Brandmeldezentrale mit Strom versorgt. Die Steuerung des Gerätes erfolgt über On-Board-Schalter oder über das digitale Protokoll Opal über das Bedienfeld. Die Serie wird einfach durch einen Drehsitz auf den B501AP-Sockel montiert.

    Merkmale & Vorteile:
    • Schnelle und einfache Installation
    • Stromversorgung durch die Brandmeldezentrale über die Schleifenverdrahtung
    • Hochwertiger 32-Ton-Schallgeber
    Zertifizierungen:
    • EN54-3 zugelassen
    • EN54-17 und CPD-zugelassen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Addressable Wall Sounder

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Addressable Wall Sounder
    • Brand : KAC|NOTIFIER
    • Product Type : Addressable Wall Sounder