/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    PA 10 Patrouillen-Warntongeber

    Auslaufmodell

    PA 10 sind die dreidimensionalen Peiler der neuen Generation. Die Warntongeber sind hocheffizient und ermöglichen eine gute Durchdringung akustischer Hindernisse, wodurch die Anzahl der erforderlichen Warntongeber erheblich reduziert wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    PA 10 sind die dreidimensionalen Peiler der neuen Generation. Die Warntongeber sind hocheffizient und ermöglichen eine gute Durchdringung akustischer Hindernisse, wodurch die Anzahl der erforderlichen Warntongeber erheblich reduziert wird. Die Warntongeber verfügen über die Schutzart IP66 und ein stoßfestes Gehäuse. Der Warntongeber ermöglicht auch die Auswahl externer Töne.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Sicher und leicht installierbar
    • Wirtschaftlich, extrem hoher Wirkungsgrad und gute Durchdringung akustischer Hindernisse
    • IP 66-Schutzsystem
    • Stoßfestes Gehäuse
    • Möglichkeit zur externen Tonauswahl
    Zertifizierungen:
    • EN 6052
    • IP 66
    • UL
    • VDS