Sirenen und Signalgeber
PA20 Warntongeber mit IP66
PA 20 Warntongeber Sirena 120 Db mit 10-60VDC und IP66. Externe Auswahl zwischen 3 verschiedenen Tönen und intern zwischen 64. Interne Lautstärke einstellbar. Stoßdämpfer RAL3000 Rot und mit Temperatur -40 + 55 °C. Zertifiziert mit EN 54.3.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
PA 20 Warntongeber Sirena 120 dB mit 10-60 VDC und IP66. Externe Auswahl zwischen 3 verschiedenen Tönen und intern zwischen 64. Interne Lautstärke einstellbar. Roter Stoßdämpfer RAL3000 mit Temperatur -40 + 55 °C. Zertifiziert mit EN 54.3.178m Abdeckungsbereich. 3 zusätzliche Einstellungen der Klangparameter, 80 verschiedene Töne. Interne Lautstärke einstellbar
Eigenschaften und Vorteile:- Sehr kurze Montage- und Installationszeiten
- Günstiger: die hohe Wirksamkeit und die gute
- Durchdringung akustischer Hindernisse reduziert
- erheblich die Anzahl der Warntongeber
- EN 54-3