/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sirenen und Signalgeber

    Würfelförmige Blinkleuchte PY XS

    Auslaufmodell

    PY XS Cubic Flash Light ist eine kompakte, synchronisierbare Anzeige mit einer 5-Joule-Blitzleuchte und 24-VDC-Betrieb. Blitzlicht mit vier verschiedenen Frequenzen, die über einen DIP-Schalter ausgewählt werden können.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Notifier PY XS Cubic Taschenlampe ist eine kompakte, synchronisierbare Anzeige mit einer 5-Joule-Taschenlampe und einem Betrieb mit 24 VDC, 360 mA. Blinklicht mit vier verschiedenen Frequenzen, die über einen DIP-Schalter ausgewählt werden können. Die Leuchte hat eine Abdeckung von 11 Metern. Pyramidalgehäuse mit rotem Stoßschutz. Zertifiziert nach EN 54/23. Betriebstemperaturbereich von -40 ° bis +50 °C

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 11 Meter Abdeckungsbereich
    • Pyramidalgehäuse mit rotem Stoßschutz
    Zertifizierungen:
    • IP66
    • IK08 (Stoßschutz)
    • EN 54/23 und VDS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER