/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Blitzleuchte Pyramid

    Auslaufmodell

    Notifier bietet eine Blitzlicht-Pyramide an. Die Blitzlicht-Pyramide hat eine Reichweite von 11 Metern und hat ein pyramidenförmiges Chassis mit rotem Stoßschutz.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Notifier bietet eine pyramidenförmige Blitzleuchte. Die pyramidenförmige Blitzleuchte hat eine Reichweite von 11 Metern und hat ein pyramidenförmiges Chassis mit rotem Stoßschutz. Kompakte, synchronisierbare Anzeige rote Linsenanzeige oder transparente Anzeige mit 5/10-Joule-Blinklicht und 24 VDC Betrieb. Flash mit vier verschiedenen Frequenzen, die über einen DIP-Schalter wählbar sind.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompakt und synchronisierbar
    • Lieferbar als rote Anzeige oder transparente Anzeige
    Zertifizierungen:
    • EN 54 – 23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER