Sirenen und Signalgeber
S-Cubed Warntongeber – Rotes Gehäuse
Warntongeber mit rotem Gehäuse bieten ein umfassendes Sortiment an ringbusversorgten Alarmgebern mit integriertem Sprachalarm und EN54-23-zertifizierten optischen Alarmen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Warntongeber mit rotem Gehäuse bieten ein umfassendes Sortiment an ringbusversorgten Alarmgebern mit integriertem Sprachalarm und EN54-23-zertifizierten optischen Alarmen. Dank der flexiblen Konfiguration der Zentralen von Gent by Honeywell kann dieses Gerät mit Ringbus eine differenzierte Kombination aus akustischen und optischen Alarmen für die Alarmierung und allgemeine Evakuierung bereitstellen.
Eigenschaften und Vorteile:- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Jeder Ringbus kann bis zu 200 akustische Sprachalarmgeber, 100 optische Alarmgeräte (VADs) unterstützen
- EN54-23 VADs mit einstellbarer Lichtabdeckung, die an die Warntongeberleistung angepasst ist
- Umweltschutz-Reihe mit Schutzart IP66
- Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar
- Sprach- und Tonmodi können im selben Warntongeber frei konfiguriert werden
- Aktive Hintergrundüberwachung von Warntongeber- und VAD-Schaltkreisen
- EN54-23 und EN54-17
- IP66
- LPCB-Zulassung nach EN54-3
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent