Sirenen und Signalgeber
S-Cubed System Warntongeber
S-Cubed System-Warntongeber ist ein umfassendes Angebot an ringbusversorgten Alarmgebern mit integriertem Sprachalarm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
S-Cubed ist eine umfassende Palette von Alarmsignalgebern mit Gruppenstromversorgung und integrierten Sprach- und optischen Alarmen. In Kombination mit der flexiblen Konfiguration der Zentralen kann dieses ringbusversorgte Gerät eine differenzierte Kombination aus akustischen und optischen Alarmen für die Alarmierung und allgemeine Evakuierung bereitstellen.
Eigenschaften und Vorteile:- Der sehr niedrige Stromverbrauch bedeutet, dass das Vigilon System mehr Warntongeber und VADs im oberen Leistungsbereich auf dem Ringbus bietet als jeder andere Hersteller
- Jeder Ringbus kann bis zu 200 akustische Sprachalarmgeber, 100 optische Alarmgeräte (VADs) und bis zu 70 kombinierte Warntongeber-VADs unterstützen
- Umweltschutz-Reihe mit Schutzart IP66
- Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar
- Sprach- und Tonmodi können im selben Warntongeber frei konfiguriert werden
- Aktive Hintergrundüberwachung von Warntongeber- und VAD-Schaltkreisen
- Einstellen der Lautstärke des Warntongebers über das Inbetriebnahme-Tool, die Zentrale oder die HandiLink-Infrarot-Fernsteuerung
- EN 54-23
- EN54-23:2010
- LPCB-zertifiziert
- EN54-3 Anhang C
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent