Sirenen und Signalgeber
Sirena Flash
Die Sirena Flash verfügt über eine kombinierte Sirenen- und rote Blitzlichtfunktion und hat eine Abdeckung von 24 VDC und 18 m. Sie verfügt über 3 zusätzliche Einstellungen von Klangparametern und 80 verschiedene Töne.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Sirena Flash verfügt über eine kombinierte Sirenen- und rote Blitzlichtfunktion und benötigt 24 VDC und deckt 18 m ab. Sie verfügt über 3 zusätzliche Einstellungen von Klangparametern und 80 verschiedene Töne. Interne Lautstärke einstellbar. Für jede akustische Stufe steht eine gleichwertige Lichtintensität zur Verfügung. Rotes Chassis mit Stoßschutz erhältlich
Zertifizierungen:- EN54 / 3
- EN54 / 23
Andere
- Product Type
- Sounder
Andere
- Product Type
- Sounder
- Product Type : Sounder