/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    horns and sounders

    Sounder

    Auslaufmodell

    Sounder works as per DIN 33404 - 3 and EN 457. 32 programmable signalling tones, it can be selected via DIL-switch (two tones each), volume control can be done with potentiometer.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Sounder works as per DIN 33404 - 3 and EN 457. 32 programmable signalling tones, it can be selected via DIL-switch (two tones each), volume control can be done with potentiometer.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Sounder
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten