/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sirenen und Signalgeber

    Sounder Symphoni High Output

    The Symphoni High Output provides an ideal solution to your signaling challenges. Producing levels of up to 120dB (A) this sounder can be used in open areas.

    Übersicht

    The Symphoni High Output provides an ideal solution to your signaling challenges. Producing levels of up to 120dB (A) this sounder can be used in open areas or in situations having higher than normal background noise levels. Despite its high output the unit is efficient and offers relatively low current consumption.

    Features & Benefits:
    • High output up to 120dB(A)
    • Two stage alarm
    • 32 tones (user selectable)
    • Weatherproof option
    Certifications:
    • VDS