/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Außensirene SpectrAlert® Advance

    Auslaufmodell

    Die Alarmsirenen der SpectrAlert® Advance-Serie wurden entwickelt, um die Installation von Primär- und Sekundärsignalen für Brand- und Sicherheitsanwendungen zu vereinfachen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die SpectrAlert® Advance Alarmsirenen für den Außenbereich erhöhen die Anwendungsflexibilität bei Installationen im Freien. Sie sind sowohl für die vollständige Benachrichtigung des Gebäudes als auch auf dem Grundstück vorgesehen und erzeugen einen lauten Ton, um die Insassen zu benachrichtigen, die Gebäude zu evakuieren. Errichter können Geräte mithilfe von vor Ort wählbaren Tonmustern und Lautstärkeeinstellungen ganz einfach an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen anpassen. Kompatibel mit 12- oder 24-Volt-Systemen. Das Plug-in-Design der Universal-Montageplatte vereinfacht die Installation. Bei Verwendung des MDL-Moduls wird ebenfalls eine Synchronisierung bereitgestellt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Betrieb mit 12 und 24 V
    • Drehschalter für Sirenenton- und drei Lautstärke-Auswahlmöglichkeiten
    • Zeitliche und nicht-zeitliche Töne
    • Alarmsirene mit einer Nennleistung von 88+ dBA bei 16 V
    • Nennwerte von -40 Grad bis 151 Grad F, mit NEMA 4X-Schutzart
    • Sabotagesichere Konstruktion
    • Liste für Decken- oder Wandmontage
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert S4011
    • ULC-zertifiziert
    • FM 3023572-zugelassen
    • MEA-zertifiziert MEA452-05-E
    • CSFM-Zertifizierung 7135-1653:189
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn