Sirenen und Signalgeber
Selbstversorgende optische/akustische Alarmeinrichtung
Optische/akustische, selbstversorgte Signalgeber werden von einem Mikroprozessor gesteuert, der die Steuerung des Akkus und des Lautsprechers übernehmen kann.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Optische/akustische Alarmeinrichtungen mit eigener Stromversorgung werden von einem Mikroprozessor gesteuert, der die Steuerung des Akkus und des Lautsprechers übernehmen kann. Im Falle einer Anomalie sendet die Central Processing Unit ein Signal an die Anschlussträgerleiste, während die Kontroll-LED im Sirenenkreis die Art des Fehlers anhand der Anzahl der Blinksignale gefolgt von einer kurzen Pause anzeigt. Die Sirene verfügt außerdem über eine kontinuierliche Mikroprozessor-Selbstdiagnose-Funktion und führt alle 32 Tage einen Akkustromtest durch.
Eigenschaften und Vorteile:- Sirene mit LED-Blinklicht
- Ausgestattet mit Selbstdiagnose
- EN 54-3 zugelassen
- IP33C-Schutzgehäuse
- CE-zertifiziert
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Sounder