/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Schalldiffusor für Wandmontage

    Auslaufmodell

    Der IQ8S-RB Diffusor mit LX-Sockel eignet sich perfekt für Anwendungen, die eine doppelte Schall- und Lichtfunktion an einem einzigen Punkt erfordern. Die Schallleistung kann mit einem einfachen Schalter eingestellt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Diffusor IQ8S-RB mit LX-Sockel eignet sich perfekt für Anwendungen, die an einem einzigen Punkt eine kombinierte Schall- und Lichtfunktion erfordern. Kombinierter Diffusor der Klasse B für Ton und rotes Blitzlicht für die Wandmontage IQ8S RB. Er ist NF SSI-zertifiziert gemäß den Standards EN 54-3 und EN 54-23. Seine Schallleistung kann über einen einfachen Schalter eingestellt werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Wandeinbau in 2,4 m Höhe
    • Leichte Abdeckung einer Fläche von bis zu 7,5 m2
    • Kann am Sockel verriegelt werden
    • Einstellbare Schallleistung Klasse A oder Klasse B
    • Kann außen verwendet werden
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    • EN 54-23