/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sirenen und Signalgeber

    Wheelock Exceder Horn

    Auslaufmodell

    Wheelock Exceder Horns allows full testing of circuit wiring before the appliance is installed and surface is finished. They offer cover for protection against dirt, dust and damage to the contacts.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wheelock Exceder Horn acts as a shunting device to allow pre-wire testing for common wiring issues. The contact cover is polarized to prevent it from being installed incorrectly and prevents the appliance from being installed while it is on the UMB. When the contact cover is removed the circuit will show an open until the appliance is installed. The UMB allows for consistent installation and easy replacement of appliances if required. Wall models provide an optional locking screw for extra secure installation, while the ceiling models provide a captive screw to prevent the screw from falling during installation.

    Features & Benefits:
    • Multiple voltages
    • Voltage test points for quick troubleshooting and easy spot checking
    • 3 audible settings
    • 8 Candela settings
    • Finger-slide switches
    • Sleek modern aesthetics
    • Common base for wall and ceiling
    Certifications:
    • CSFM Listed
    • UL Listed
    • ULC Listed
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER