/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Beleuchtungslinsen und Filme

    Farbiger Linsenaufsatz mit Leuchtdiode der L Series

    Leuchtdioden-Farblinsen der L-Serie sind in vier Farben erhältlich: gelb, blau, grün und rot. Die Linsen sind mit den Blitzleuchten der L Series kompatibel, einschließlich Wand- oder Deckenmontage.

    Übersicht

    Die LED-Farblinsen der L-Series von System Sensor sind in vier Farben erhältlich: Bernstein, Blau, Grün und Rot. Die Linsen sind mit L Series-Blitzleuchten kompatibel, einschließlich Wand- oder Deckenmontage. Diese Farblinsen dürfen nur mit Geräten verwendet werden, die nicht feuerbedruckt sind.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Verwandelt jedes Gerät in eine Blitzleuchte für ein Notfall-Kommunikationssystem (ECS) oder ein Massenbenachrichtigungssystem (MNS), z. B. bei schweren Unwettern, giftigen Gasen, Aktivierung von Sprinklern und mehr
    • Für den Außenbereich von -35–151 °F ausgelegt
    • Linsen zur Wand- oder Deckenmontage lieferbar
    Zertifizierungen:
    • UL/ULC-zertifiziert
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER